Systeemreferentie
Grijpers voor zandkernen
Klem- en remelementen | Werktuigbouwkunde en installatietechniek
Uitdaging
Zandkernen, die uit een kernschietmachine werden gehaald en tot een kernpakket werden samengevoegd, moesten vervolgens in een emulsietank worden ondergedompeld. Daarbij moest het kernpakket worden gedraaid. De emulsie wordt in de gieterij gebruikt om de oppervlaktekwaliteit van gietstukken te verbeteren. Het zand dat na verloop van tijd in de emulsie oplost, maakt deze echter zeer abrasief en vereist zeer resistente onderdelen.
Oplossing
De basis van de oplossing is een pneumatische grijper op een lineaire geleidingsbasis. Deze is tegen zand en stof afgedicht. Speciaal ontwikkelde servozwenkvingers kunnen in de emulsie worden ondergedompeld en roteren het onderdeel in de emulsietank.
Highlights en technische gegevens
IP64
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 4500 [N] |
| Grijpconcept | Vormsluiting |
| Grijpbeveiliging | Klemming |
| Slag max. | 420 [mm] |
| IP-klasse | IP64 |
| Systeemgewicht | 400 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 310 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd